??
Choix du modèle CAO
K0357.062027
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0357 - Mandrin de centrage expansible
Nomenclature
K0357.062027
BESTKIPP
Référence
K0357.062027
D
Diamètre
27.0 mm
DMIN
Diamètre min.*
18.0 mm
D1
Diamètre
50 h9 mm
D2
Diamètre
39.4 mm
D3
Pour vis à tête fraisée
M 4 mm
H
Hauteur
28.6 mm
H1
Hauteur
22.2 mm
H2
Hauteur
17.5 mm
H3
Hauteur
17.0 mm
DREHMOMENT
Couple de serrage max.
60.0 Nm
SPANNKRAFT
Force de serrage kN max.
20.0 kN
D4
Vis à tête conique
M 10
SW
Vis à tête conique
8.0
GEW
Poids environ
0.1989 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020836
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions